Publikovat produkty
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)

NUOS SPLIT is an heat pump water heater with an external and an internal unit. This is a flexible and an efficient solution, as the space occupied by the internal unit is reduced and a super silent functioning is granted.

There are two sizes available:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacity)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacity)
Specifikace
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNUOS-SPLIT
  • Skupina výrobkůWater Heaters
  • Skupina produktůHeat Pump Water Heater
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
  • Kód ETIMEC000393
  • Název ETIMHot water heat pump
  • Název UNSPSCDomestic water heaters
  • Kód UNSPSC40101825
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Popis Uniclass 2015Water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID2020
  • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Dostupnost regionu

Evropa