Publikovat produkty
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(15 recenze)

    The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with full room coverage

    The X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room.
    Provides care providers with more options for transfers and performance of patient handling activities. The ceiling lift room covering (or X-Y systems) systems can function seperatley from the pendant system. Move the pendants back towards the head wall, and now you can bring the traverse track over the patient bed.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSpace-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • Skupina výrobkůCeiling lift
    • Skupina produktůPatient lift
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-04-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Popis Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture