Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/12ee91b4-e32c-49b2-8a70-4ae317bf101c
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Instalační Systémy
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Sensorflow 21 tubular 15cm panel mounted spout & sensor, mains
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Tubular 15 cm panel mounted spout & sensor, mains
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
A4180
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Water supply fittings for wash basins and troughs
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-26
Číslo vydání
1
Výška (mm)
126
Šířka (mm)
55
Hloubka (mm)
166
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.co.uk
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technický popis
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4180AA
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
2.45
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Instalační Systémy
Klasifikace IFC
Ventil
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Stáhnout
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Stáhnout
LAUFEN
INEOLINK urinal smart element 1120
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Stáhnout
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Stáhnout
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Stáhnout