Publikovat produkty
IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

In-Wall DUPLO toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

Specifikace
  • Operating plate position: Frontal

    Recommended for public spaces

    Suitable for: Wall-hung toilet

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890090700
  • Skupina výrobkůIn-wall tanks
  • Skupina produktůIn-Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty