Publikovat produkty
Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)

Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)

Sensorflow wave basin mixer rim mounted with temperature control (battery)
Specifikace
  • Basin mixer rim mounted with temperature control (battery)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6162
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)82
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie