Publikovat produkty
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6697
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)143
    • Šířka (mm)51
    • Hloubka (mm)139
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie