Publikovat produkty
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout

Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout

Sandringham sink mixer 1 hole, lever operated with single flow swivel spout
Specifikace
  • Sink 1 taphole mixer, single lever swivel spout
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB4449
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)56
  • Hloubka (mm)279
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.08
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie