Publikovat produkty
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze

    Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze

    Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0439
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)23.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie