Publikovat produkty
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
Specifikace
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota342236xx0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůAccess
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-14
  • Výška (mm)865
  • Šířka (mm)670
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505