Publikovat produkty
Sphero MINI BI Urinal
Sphero MINI BI Urinal

    Sphero MINI BI Urinal

    Sphero Mini Back Inlet rimless urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specifikace
    • Sphero Mini Back Inlet rimless antisplash design urinal exposed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0734
    • Skupina výrobkůSphero
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.328
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie