Publikovat produkty
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Specifikace
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3590J2xx0
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůProton
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures