Publikovat produkty
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
Specifikace
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0781
  • Skupina výrobkůEdit D
  • Skupina produktůWC pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)26.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011289
  • Název ETIMToilet closet
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie