Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 recenze)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
S3092
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
WC pans
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-26
Číslo vydání
1
Výška (mm)
401
Šířka (mm)
366
Hloubka (mm)
665
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.co.uk
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technický popis
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Čistá hmotnost (kg)
17.59
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Popis Uniclass 2015
WC pans
Číslo OmniClass
23-31 19 19
Název OmniClass
Water Closets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Stáhnout
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Stáhnout
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Stáhnout
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Stáhnout