Publikovat produkty
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specifikace
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS3302
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)421
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)511
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)22.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie