Publikovat produkty
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Specifikace
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS4513
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC cistern fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)0.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie