Publikovat produkty
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Specifikace
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1349
  • Skupina výrobkůEdit L
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.74
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets