Publikovat produkty
EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

Edit L wall mounted basin mixer
Specifikace
  • Wall mounted washbasin mixer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1350
  • Skupina výrobkůEdit L
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)345
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.36
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets