Publikovat produkty
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Specifikace
  • Wall mounted single lever basin mixer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1351
  • Skupina výrobkůEdit R
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)345
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks