Publikovat produkty
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Specifikace
  • Thermostatic
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5900
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůThermostatic mixing valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)98
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)141
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)0.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

Dostupnost regionu

Evropa