Publikovat produkty
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Specifikace
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102675
    • Skupina výrobkůWater management
    • Skupina produktůComplementary parts water management
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)56
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Číslo OmniClass23-35 37 25
    • Název OmniClassKey Lock Switches

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika