Publikovat produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted no temperature mix with mains power
    Specifikace
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with main power
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7548
    • Skupina výrobkůSensorflow
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • Datum zveřejnění2021-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)335
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets