Publikovat produkty
Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Sandringham 21 bath pillar taps
Specifikace
  • Bath pillar taps
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB9866
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for baths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)78
  • Šířka (mm)51
  • Hloubka (mm)114
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 19
  • Název OmniClassFaucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Evropa