Publikovat produkty
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT

EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT

Edit R Rim mounted high spout basin mixer - no waste
Specifikace
  • Rim mounted high spout basin mixer without waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBC711
  • Skupina výrobkůEdit R
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets