Publikovat produkty
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Specifikace
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0815
  • Skupina výrobkůEdit L
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)7.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText