Publikovat produkty
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifikace
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2159
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)9.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie