Publikovat produkty
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Specifikace
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2164
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)196
  • Šířka (mm)541
  • Hloubka (mm)549
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)16.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks