Publikovat produkty
Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex washbasin, 2 taphole no chainstay hole or of
Specifikace
  • 2 taphole no chainstay hole or of
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2300
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)206
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)14.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa