Publikovat produkty
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specifikace
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2629
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCounter top wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)388
  • Hloubka (mm)388
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks