Publikovat produkty
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder washing trough 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Specifikace
  • 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2826
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWash troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)2400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)11.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Popis Uniclass 2015Wash troughs
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa