Publikovat produkty
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Specifikace
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS4545
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC seats and covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)58
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)442
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie