Publikovat produkty
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    Specifikace
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajumbo_bumper
    • Skupina výrobkůBumper
    • Skupina produktůLoading bay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky