Publikovat produkty
arwa-quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel
arwa

arwa-quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel

Wall-mounted spout for bath, projection 190 mm, stainless steel
Specifikace
  • Projection 190 mm, stainless steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9-01171-441-000
  • Skupina výrobkůarwa-quadriga
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Popis Uniclass 2015Washbasin spouts
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Švýcarsko