Publikovat produkty
arwa-quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look
arwa

arwa-quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look

Set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light
Specifikace
  • Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, PVD inox look
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9-01177-423-000
  • Skupina výrobkůarwa-quadriga
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Švýcarsko