Publikovat produkty
arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
arwa

arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Bath mixer, projection 175 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Specifikace
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9-01760-100-000
  • Skupina výrobkůarwa-pure
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.322
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa