Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
arwa/products/1203a39c-905a-4b51-be2b-0abac4ba83da
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Není k dispozici v Spojené státy
arwa
Sledovat
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
twin, set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9-05475-100-000
Skupina výrobků
arwa-therm
Skupina produktů
Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-08-06
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.similor.ch/en/prod/9-05485-100-000/
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
2.31
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Popis Uniclass 2015
Bath taps
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Evropa
Švýcarsko
Podobné produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout