Publikovat produkty
Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer
Archivovány

Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer

3.6 z 5 hvězdiček3.6(14 recenze)
All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafig-826-flanged-eccentric-reducer
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings