Publikovat produkty
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Archivovány

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Skupina výrobkůFlow Control
  • Skupina produktůCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010163
  • Název ETIMGate valve
  • Název UNSPSCGate valves
  • Kód UNSPSC40141613
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Popis Uniclass 2015Water supply valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Název CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 25
  • Název OmniClassGate Valves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures