Publikovat produkty
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Specifikace
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceiling-extractor-hood
    • Skupina výrobkůKitchen
    • Skupina produktůAppliences
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Oceánie Evropa Severní Amerika Asie
    Austrálie
    Belgie
    Kanada
    Čína
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Dánsko
    Finsko
    Nizozemsko
    Norsko
    Portugalsko
    Rusko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko