Publikovat produkty
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Specifikace
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakitchen-hood
    • Skupina výrobkůKitchen
    • Skupina produktůKitchen hood
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Oceánie Evropa Severní Amerika Asie
    Austrálie
    Belgie
    Kanada
    Čína
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Dánsko
    Finsko
    Nizozemsko
    Norsko
    Portugalsko
    Rusko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko