When safety, speed and process integration is the challenge, smart machine-protection high speed doors are the solution. Fast speeds and short cycle times. Automated manufacturing and assembly requires advanced technology, processes and equipment. ASSA ABLOY Entrance Systems delivers high-performance, high-speed doors that are specially suited for such demanding conditions.
With both pre-running and door-line photo cells, the safety switches are integrated into the side frames. Our machine protection door is the best safety barrier in the industry. The door can be integrated directly into the control systems for the automated machinery. When this integration is complete, the door's comprehensive safety features will meet the following standards: PL d/Cat. 3, PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) and SIL 3 (EN 62061).
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika |
|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Alžírsko |
Albánie | Bahrain | Angola |
Andorra | Irák | Benin |
Belgie | Írán | Botswana |
Bělorusko | Izrael | Burkina Faso |
Bosna a Hercegovina | Jemen | Burundi |
Bulharsko | Jordánsko | Čad |
Černá Hora | Katar | Demokratická republika Kongo |
Česká republika | Kuvajt | Džibuti |
Chorvatsko | Libanon | Egypt |
Dánsko | Omán | Eritrea |
Estonsko | Palestinská území | Etiopie |
Faerské ostrovy | Saúdská Arábie | Gabon |
Finsko | Spojené arabské emiráty | Gambie |
Francie | Sýrie | Ghana |
Gibraltar | Turecko | Guinea |
Guernsey | Guinea Bissau | |
Irsko | Jihoafrická republika | |
Island | Jižní Súdán | |
Itálie | Kamerun | |
Jan Mayen | Kapverdy | |
Jersey | Keňa | |
Kypr | Komorské ostrovy | |
Lichtenštejnsko | Kongo | |
Litva | Lesotho | |
Lotyšsko | Libérie | |
Lucembursko | Lybie | |
Maďarsko | Madagaskar | |
Malta | Malawi | |
Moldavsko | Mali | |
Monako | Maroko | |
Německo | Mauricius | |
Nizozemsko | Mauritánie | |
Norsko | Mayotte | |
ostrov Man | Mosambik | |
Polsko | Namibie | |
Portugalsko | Niger | |
Rakousko | Nigérie | |
Řecko | Pobřeží slonoviny | |
Rumunsko | Réunion | |
Rusko | Rovníková Guinea | |
San Marino | Rwanda | |
Severní Makedonie | Senegal | |
Slovensko | Seychely | |
Slovinsko | Sierra Leone | |
Španělsko | Somálsko | |
Srbsko | Středoafrická republika | |
Švédsko | Súdán | |
Švýcarsko | Svatá Helena | |
Ukrajina | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
Vatikán | Svazijsko | |
Velká Británie | Tanzánie | |
Togo | ||
Tunisko | ||
Uganda | ||
Zambie | ||
Západní Sahara | ||
Zimbabwe |