Publikovat produkty
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SL

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SL is designed for use in quick-serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is achieved through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express slide doors conveniently slide open to allow for a convenient pass-through of goods.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaassa-abloy-SL500-EX-SL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)92
    • Šířka (palce)192
    • Hloubka (palce)4.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)300
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors