Publikovat produkty
ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

The ASSA ABLOY FD2050F folding door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors on the market.

The ASSA ABLOY FD2050F folding door is suitable for use in premises with high daylight admission demands, or buildings used for product exposure such as showrooms. The highly adaptable design makes it possible to install this door in almost every type of building. The door slides (folds) to the left, right, or in both directions if it is in two parts.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacra_2050_f
  • Skupina výrobkůFolding doors
  • Skupina produktůGlazed Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715

Dostupnost regionu

Asie Evropa
Indie
Dánsko
Spojené arabské emiráty
Finsko
Norsko
Polsko
Švédsko