The ASSA ABLOY RR5000 is a high-performance rigid door, opening in vertical direction, for interior and exterior use. Side frames are made of galvanized steel profiles. A patented roll up mechanism avoids critical wear of the lamella ends and smoothens the door run. Door curtain consists of highly thermally insulated and separated sandwich lamellas consisting of foam (thickness 50 mm) covered by metal sheet trays in silver (RAL 9006). A doubled sealing system links the lamellas ensuring excellent wind and water tightness and a smooth run of the door. Optionally window lamellas can be integrated in the door blade. The clear window entails the entire door width with a transparency of 65%. Thanks for their individual suspension from the rubber belt, each slat can be replaced individually, rapidly and easily. Contactless Winding: The innovative V - Drive technology used in the ASSA ABLOY RR5000 supports the door curtain movement, thereby ensuring a long service life. A patented roll up mechanism avoids critical wear of the lamella ends and smoothens the door run. |
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika |
|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Egypt |
Albánie | Arménie | |
Andorra | Ázerbájdžán | |
Belgie | Bahrain | |
Bělorusko | Bangladéš | |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | |
Černá Hora | Brunej | |
Česká republika | Čína | |
Chorvatsko | Filipíny | |
Dánsko | Gruzie | |
Estonsko | Hongkong | |
Faerské ostrovy | Indie | |
Finsko | Indonésie | |
Francie | Irák | |
Gibraltar | Írán | |
Guernsey | Izrael | |
Irsko | Japonsko | |
Island | Jemen | |
Itálie | Jordánsko | |
Jan Mayen | Kambodža | |
Jersey | Katar | |
Kypr | Kazachstán | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | |
Lotyšsko | Korejská republika | |
Lucembursko | Kuvajt | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | |
Malta | Laos | |
Moldavsko | Libanon | |
Monako | Macao | |
Německo | Malajsie | |
Nizozemsko | Maledivy | |
Norsko | Mongolsko | |
ostrov Man | Myanmar (Barma) | |
Polsko | Nepál | |
Portugalsko | Omán | |
Rakousko | Pákistán | |
Řecko | Palestinská území | |
Rumunsko | Saúdská Arábie | |
Rusko | Singapur | |
San Marino | Spojené arabské emiráty | |
Severní Makedonie | Šrí Lanka | |
Slovensko | Sýrie | |
Slovinsko | Tádžikistán | |
Španělsko | Tchaj-wan | |
Srbsko | Thajsko | |
Švédsko | Turecko | |
Švýcarsko | Turkmenistán | |
Ukrajina | Uzbekistán | |
Vatikán | Vánoční ostrov | |
Velká Británie | Vietnam |