Publikovat produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Specifikace
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasl-hygienic-medicare
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůby ASSA ABLOY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2700
    • Šířka (mm)2100
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vedlejší materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC010791
    • Název ETIMAirtight inspection door
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
    • Název OmniClassSliding Door Gear

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie