Publikovat produkty
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Specifikace
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasl-hygienic-medicare-sound
  • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
  • Skupina produktůby ASSA ABLOY
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2600
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC010791
  • Název ETIMAirtight inspection door
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
  • Název OmniClassSliding Door Gear

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie