Publikovat produkty
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(21 recenze)

    Tensos | Desk

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The new Tensos sitting and standing desk system combines ergonomics with modern design. With its electric height adjustment, it enables maximum flexibility for the ideal work position when sitting or standing. The system comes with a slim, round-tube or square-tube T-shaped leg frame available in various colours.

    Specifikace
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Skupina výrobkůOffice Furniture
    • Skupina produktůSit/stand desks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56