Publikovat produkty
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specifikace
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor_Drain
    • Skupina výrobkůFountains
    • Skupina produktůComplementary Products
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Voda
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek