Publikovat produkty
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
    ATECH SAS

    Free standing planters – GAÏA n°1

    Discover GAÏA’s free-standing planters, a piece of furniture that incorporates an insect hotel into its structure to encourage biodiversity.

    Specifikace
    • Materials and finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixation:

      To put on the ground

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010032
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)4250
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)500
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek