Publikovat produkty
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
    ATECH SAS

    Backless Bench - A-LINÉA

    In its range, A-LINÉA has the single steel backless bench model with an optional flower pot in recyclable polyethylene.

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC020011
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek