Publikovat produkty
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    AXOR

    10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10625801 Stainless Steel Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, basic set

      • shower head size: 720 x 720 mm

      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm

      • frame: brushed stainless steel

      • material spray disc: metal

      • spray disc surface: fully finished matching spray face

      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets

      • installation: flush with the ceiling

      • connection thread: NPT ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10625USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůAXOR ShowerSolutions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures